Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Functional Safety

EnDat supporta fondamentalmente l'impiego di encoder in applicazioni orientate alla sicurezza. In proposito ci si basa sulle norme EN ISO 13849-1 (ex EN 954-1) come pure EN 61508 ed EN 61800-5-2.

In tali norme la valutazione dei sistemi orientati alla sicurezza viene eseguita tra l'altro sulla base di probabilità di guasto di elementi integrati o sottosistemi. La concezione modulare facilita i costruttori di impianti di sicurezza nella realizzazione di propri sistemi completi, in quanto possono far affidamento su sottosistemi già qualificati.

La base della Functional Safety con encoder EnDat 3 per applicazioni fino a SIL 3 è rappresentata dai seguenti fattori:

  • Valore di posizione
    • Due valori di posizione indipendenti Pos1 (ad alta risoluzione) e Pos2 (event. a bassa risoluzione)
    • Confronto di Pos1 e Pos2 tramite il controllo numerico sicuro (safe CU)
  • Dinamizzazione forzata
    • Test ciclico della funzione di monitoraggio nell'encoder
  • Messaggi di errore
    • Monitoraggio dei bit di errore F1 e F2
  • Un Master EnDat sicuro non è richiesto (black channel) e non è pertanto parte integrante della catena di sicurezza
  • Separazione della comunicazione rispetto al Motion Controller e al controllo numerico sicuro (safe CU), ad esempio messaggi di errore separati

La semplice implementazione è possibile grazie all'approccio black channel
in combinazione con formati di posizione standardizzati e la possibilità di spostamento
della dinamizzazione forzata nell'encoder