Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
×
Land oder Region wählen
Vorgeschlagenes Land
Land oder Region wählen
Weiter
×
DE
EN | English
IT | Italiano
Kontakt
HEIDENHAIN Corporate Website
EnDat 2 Interface
EnDat 2 Interface
Zurück
EnDat 2 Interface
Übersicht
EnDat 2.2 Master
Funktionale Sicherheit
Messgeräte-Eigenschaften
EnDat 2.2 – FAQ
EnDat 3 Interface
EnDat 3 Interface
Zurück
EnDat 3 Interface
Übersicht
Vorteile
EnDat 3 Master
Evaluation Board
Funktionale Sicherheit
Verbindungstechnik
Home
EnDat 3 Interface
Vorteile
Branchen- und applikationsspezifische Vorteile
Automatisierung
Hybridkabel HMC 2
Busbetrieb
Sensorintegration (z. B. einfache Anbindung des Temperatursensors im Servomotor mit Auswahl der Auswertekennlinie für KTY 84-130 bzw. PT 1000)
Erfassen und Speichern von Betriebszustandsdaten
Systeminformation für die automatische Inbetriebnahme
Diagnosefähigkeit
Funktionale Sicherheit
Werkzeugmaschine
Mechanisch robuste Verkabelung
Einbindung von komplexer Sensorik und Sensorboxen
Multidimensionale Messtechnik
Systeminformation für automatische Inbetriebnahme
Diagnosefähigkeit
Funktionale Sicherheit
Elektronikindustrie
Gewichtsreduktion durch dünnere Kabel und Busbetrieb
Multidimensionale Messtechnik
Systeminformation für automatische Inbetriebnahme
Diagnosefähigkeit
Diese Eigenschaften bietet Ihnen EnDat 3:
Universell
Breites Messgeräteportfolio verschiedener Hersteller im Aufbau
Messgeräte mit unterschiedlichen Mess- und Abtastverfahren
Absolut, inkremental
Photoelektrisch, induktiv, magnetisch
Singleturn, Multiturn (mit Getriebe, batteriegepuffert)
Messgeräte mit anbaukompatiblen Lösungen
Einfache Verkabelung
Hybridkabel-Technik
Bus-Betrieb
Einbindung von Sensorboxen
Einbindung von Zusatzsensorik
Performant
Kurze Zykluszeiten
15 µs sind bei gleichzeitig sehr geringem Jitter der Positionserfassung erreichbar
Hohe Bandbreite
12,5 Mbit/s bei 100 m bzw. 25 Mbit/s bei 40 m Kabellänge
Kommunikativ
Übertragung von Positionswerten und Sensordaten
Sendelisten erlauben eine Vordefinition der Kommunikation für verschiedene Betriebsfälle
Zugriff auf den Messgerätespeicher im laufenden Regelbetrieb
Umfangreiches System-Monitoring für Industrie 4.0
Automatische Systeminstallation und Diagnose
Sensorikdaten
Diagnosefähig
Elektronisches Typenschild für automatische Systeminstallation
Daten für Messgerät – Motor – Anlage
Online-Diagnose der Messgeräte
Zusammen mit weiteren Sensordaten Basis für Condition Monitoring und Predictive Maintenance
Ablage von Betriebszustandsdaten
Ablage durch die Folge-Elektronik
Erfassung durch das Messgerät
Sicher
Für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL 3
Kommunikation nach dem Black Channel-Prinzip
Einfache Implementierbarkeit durch Trennung der Daten für Motion- und Safety-Controller