Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Einfache Verbindungstechnik

EnDat 3 bietet durch die reduzierte Anzahl von Adern weitere Möglichkeiten, die Verbindungstechnik zu miniaturisieren bzw. optimal an die Anforderungen der Applikation anzupassen.  

Die Ein-Kabel-Lösung HMC 2

HMC 2 basiert auf robuster und gängiger Standardverbindungstechnik und bietet Ihnen entscheidende Vorteile:

  • Komplettystem für Stecker, Kabel und Messgerät
  • Kostenoptimierte Hybridkabellösungen
  • In repräsentativer Testumgebung auf EMV geprüft
  • Service-Kit mit Kabel und Stecker verfügbar

EnDat im Bus-Betrieb:
Schnell, einfach, kostengünstig  

EnDat 3 ist die optimale Messgeräteschnittstelle für eine hohe Systemintegration und die Anforderungen der digitalisierten Zukunft. Sie steht für reduzierte Systemkosten und die Realisierung flexibler Maschinenarchitekturen. So kann die Messgeräteschnittstelle EnDat 3 auch sehr einfach und effektiv im Busbetrieb genutzt werden.
‍
Ihre Vorteile:

  • Reduzierung des Verkabelungsaufwands: Sie benötigen nur vier Adern für die Datenübertragung von drei Achsen mit einer Zykluszeit von 30 µs
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb: EnDat 3 bietet Funktionale Sicherheit und umfassende Möglichkeiten zur Diagnose
  • Universelle und umfassende Kommunikation: Die Schnittstelle überträgt Positionsdaten, Sensordaten, Daten aus dem Systemmonitoring und zur automatischen Systeminstallation und noch viele weitere Informationen